Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
    Ditec
    Archiviert

    Sliding Door Civik

    Ditec Civik is the pedestrian door operator for interior sliding doors with one or two wings, versatile, silent, easy to install. It features extremely compact sizes (both width and height) and a trendy silver (EURAS C0) finish. It's the architects' choice for its slim and modern look, perfect with full glass and technical glass attachments. Ditec Civik is designed for up to 80 kg (2 wings) and the 24 V dc gear motor with encoder ensures smooth, fluid movement and maximum safety of installation and operation. The automation system is set as a standard in Low Energy function for maximum safety of use. The Control Unit and accessories allow to tune the setting of the door, offering various operating modes: PUSH&OPEN, PULL&CLOSE, sensor-based opening, push-button opening, or opening via radio using the GOL4 remote controls or a special radio function selector. Customers are always sure to find the setting level they require. Ditec Civik fully complies to relevant International Standards.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdit-cvk
    • ProduktfamilieAutomatic Doors
    • Produktgruppeby Ditec
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)3300
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic sliding door operators
    • Klassifizierung08 42 29.23
    • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit