Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Door Operator DAB105
Swing Door Operator DAB105
Swing Door Operator DAB105
    Ditec
    Archiviert

    Swing Door Operator DAB105

    Ditec DAB105 is an electromechanical servo-assisted automation system for swing doors with spring, with 24 Vdc gear motor and encoder-managed kinematics, for safe and reliable management of door movement in every situation. The silent operation and clean, elegant look make Ditec DAB105 the preferred choice for swing doors in the commercial and public sector applications. The powerful gear motor easily moves wings up to 200 kg of weight or over 1.2 m of width. Ditec DAB105 can work in both push or pull mode with dedicated arms connecting the opener to the door panel. The numerous operation modes (Low Energy, PUSH&GO, Power Assist, sensor control, push-button control, etc.), as well as the possibility to easily manage double-wing swing opening make Ditec DAB105 an ideal solution that easily adapts to any requirement. A wide choice of accessories and control devices completes the product range. Ditec DAB105 fully complies with all European directives including EN 16005.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdit-dab105
    • ProduktfamilieAutomatic Doors
    • ProduktgruppeSwing Doors by Ditec
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)111
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)131
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)13.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameDoor openers
    • UNSPSCCode30171512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit