Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Door Operator DAB205
Swing Door Operator DAB205
Swing Door Operator DAB205
    Ditec
    Archiviert

    Swing Door Operator DAB205

    Ditec DAB205 is the top-of-the-range solution for swing-door applications. The slim and elegant design makes this product perfect for every environment. DAB205 is equipped with an extremely powerful gear motor that opens the door and assists during closing, supported by a spring; the performance is the highest in its market segment, with door weight up to 400 kg or door width of over 1.6 m. The advanced Control Unit makes it easy to adjust door setting and control kinematic performance. With Ditec DAB205, the user has a complete control of the door operations, with the ability to choose the operating mode that best meets their requirements, including PUSH&GO, Power Assist and Low Energy modes. Ditec DAB205 also provides advanced management of double swing doors, which make it the perfect choice in many high demanding environments such as hospitals, shopping malls and public transportation stations. A wide choice of accessories and control devices completes the product range. Ditec DAB205 fully complies with all European directives including EN 16005.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdit-dab205
    • ProduktfamilieAutomatic Doors
    • ProduktgruppeSwing Doors by Ditec
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)111
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)131
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameDoor openers
    • UNSPSCCode30171512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit