Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
    Ditec
    Archiviert

    Sliding Door Operator DAS107PLUS

    Ditec DAS107PLUS is the new sliding door operating system that meets all

    the requirements for commercial doors up to 160 kg. Designed for quick and

    easy installation, it is the ideal solution for entrance-automation systems professionals

    looking for simplicity in warehouse management and easy

    maintenance.

    With its neutral and pleasant aesthetics, Ditec DAS107PLUS meets the demands

    of modern buildings. The convenient assembly kit contains all the necessary

    components for mounting the operating system, including door holder and

    fixing plates for commercial frames.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdit-das107p
    • ProduktfamilieAutomatic Doors
    • Produktgruppeby Ditec
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)3300
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic sliding door operators
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit