Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Google-Übersetzung,
Unsere Zaunbetonsteine haben außergewöhnlich scharfe Kanten, die jedem Gebäude einen schönen letzten Schliff verleihen, sogar komplett modernen Häusern. Zweifellos ist ein großer Vorteil von normalen Ascheblöcken, dass es egal ist, ob Sie eine Holz- oder Metallfüllung verwenden, es wird so oder so großartig aussehen. Diese regelmäßigen Schlackenblöcke werden in sechs verschiedenen Farben mit den Maßen 38,5 x 19 x 19 Zentimeter hergestellt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfence_block_straight
  • ProduktfamilieFence program
  • ProduktgruppeFence shaped bricks straight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)385
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit