Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Humboldt Sawmill Redwood Fencing

    Humboldt Sawmill Redwood Fencing

    Google-Übersetzung,
    SCHÖN. WARM. LANGLEBIG.

    Warum Redwood wählen?

    Echtes Redwood aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Nordkaliforniens ist ein rein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, der sich für eine Vielzahl von Bauprojekten eignet, für die Nadelholz üblich ist. Redwood kann anstelle von Western Red Cedar und ähnlichen Nadelholzarten verwendet werden. Redwood-Produkte umfassen Bretter, Verkleidungen, Terrassendielen, Zäune, Schnittholz und Balken, die für den Bau von Terrassen, Zäunen, Gartenhäusern, Landschaftsgestaltung, Fassadenverkleidungen und Paneelen, Fachwerkkonstruktionen und unzähligen weiteren Projekten im Innen- und Außenbereich verwendet werden können. Nur wenige andere Baumaterialien vereinen die natürliche Schönheit, die warme Ausstrahlung, die Langlebigkeit und die Vielseitigkeit von echtem Redwood. Redwood lässt sich mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen hervorragend bearbeiten und nimmt Farben, Beizen und andere Oberflächenbehandlungen sehr gut auf. Doch es ist die satte, rote Farbe, die Redwood legendär macht. Jedes Redwood-Brett ist einzigartig. Diese Einzigartigkeit lässt sich mit künstlichen Alternativprodukten nicht erreichen.

    Redwood-Zäune

    Zäune aus Redwood-Holz von Humboldt Sawmill sind ein bewährter Klassiker für Gärten im Westen der USA. Als formstabiles Material übertrifft Redwood-Holz viele künstliche Alternativen. Zaunlatten, -paneele, -pfosten und -riegel aus Redwood-Holz von Humboldt Sawmill sind formstabil und resistent gegen Rissbildung, Wölbung und Verformung. Auch das Durchbiegen und Durchhängen wird verhindert – ein wichtiges Merkmal bei den meisten modernen Zaunarten, die auf stabile Stützkonstruktionen angewiesen sind. Redwood-Holz lässt sich hervorragend lackieren, beizen und anderweitig behandeln, was die Lebensdauer des Zauns zusätzlich verlängert.

    Spezifikation
    • Humboldt Sawmill Redwood Fence Boards

      Humboldt Sawmill redwood fence boards are available in the following options:

      • Dimension
        • 1×4
        • 1x6
        • 1x8
        • 1x10
        • 1x12
      • Grades Available
        • Construction Common, Construction Heart, Clear Ridge & Valley
      • Finish Characteristics
        • Rough
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhumboldt-sawmill-redwood-fencing
    • ProduktfamilieHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • ProduktgruppeRedwood Fencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • Klassifizierung32 31 29
    • Format2014TitelWood Fences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19 31
    • OmniClassTitelWood Fences
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit