Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GAMA II.
DITON

GAMA II.

Google-Übersetzung,
Terrassenbetonsteine GAMA stehen für eine ideale Lösung für jeden Außenbereich, der eine niedrigere Wand- oder Böschungsverfestigung erfordert. Verabschieden Sie sich von gewöhnlichen strengen Wänden, DITON hat Betonblöcke entwickelt, die sowohl funktional als auch ästhetisch sind; Sie sind innen hohl, sodass Sie verschiedene Blumen oder Gemüse pflanzen können. Warum nicht Ihren Garten oder Hof verschönern und dabei die nützlichen Aspekte bewahren?
Technische Spezifikation
  • Referenznummergama_ii
  • ProduktfamilieSlope blocks
  • ProduktgruppeSlope blocks GAMA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameBlocks
  • UNSPSCCode301315
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit