Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALISADE CORTO
DITON

PALISADE CORTO

Google-Übersetzung,
Sichelförmige, höhere Landschaftseinfassungen aus Beton können für Außenarbeiten wie den Bau einer Terrasse oder gefliester Flächen verwendet werden. Sein interessantes Aussehen macht es zu einer großartigen Dekoration für Parks oder kunstvolle Gärten. Es passt perfekt zu Gebäuden mit abgerundeten Elementen. Die Produktlinien der sichelförmigen Einfassungen CORTO und GRANDE bilden einen unglaublichen Kontrast zu jedem Rasen; Es wird bei verschiedenen Landschaftsgestaltungsarbeiten sehr geschätzt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpalisade_corto
  • ProduktfamiliePalisades
  • ProduktgruppePalisades CORTO + GRANDE (semicircular)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit