Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALISADE POLO
DITON

PALISADE POLO

Google-Übersetzung,
Höhere Landschaftskanten aus Beton dienen im Allgemeinen insbesondere als Lösungen für Höhenunterschiede auf interessante unkonventionelle Weise. Der Gartenabschluss POLO ist ideal für die Gestaltung von Terrassenterrassen oder tragenden Mauern. Die höhere Landschaftseinfassung DTION besitzt eine moderne Optik, die einen tollen Kontrast zum Rasen bildet. Es kann für kleinere Landschaftsarbeiten verwendet werden, um außergewöhnliche Outdoor-Elemente hervorzubringen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpalisade_polo
  • ProduktfamiliePalisades
  • ProduktgruppePalisades POLO (square)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)115
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit