Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kelleraußenwand in Betonbauweise mit DELTA®-THENE (U-Wert: 0.325 W/m²•K)
DÖRKEN

Kelleraußenwand in Betonbauweise mit DELTA®-THENE (U-Wert: 0.325 W/m²•K)

Wärmegedämmte Kelleraußenwand in Betonbauweise (U-Wert: 0,325 W/m²•K) mit kaltselbstklebender Abdichtungsbahn DELTA®-THENE für die Wassereinwirkungsklasse Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (W1-E) gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Die Schutz- und Dränbahn DELTA®-TERRAXX erfüllt die Anforderungen der DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen), ist frei von Recyclingmaterial und weist eine geprüfte Langzeitbeständigkeit von 100 Jahren auf. Die Angaben unter den Spezifikationen entsprechen den tatsächlichen Produkteigenschaften. Bei der Erstellung der BIM-Objekte mussten geringfügige Anpassungen der technischen Eigenschaften an die jeweilige Software vorgenommen werden. Bei automatischen Berechnungen können deswegen minimale Abweichungen auftreten, die eine Kontrolle der Ergebnisse erfordern!
Spezifikation
  • Kelleraußenwand in Betonbauweise mit DELTA®-THENE (U-Wert: 0,325 W/m²•K) Erdreich DELTA®-TERRAXX als Schutz- und Dränbahn, ca. 9 mm Perimeterdämmung XPS 035 (μ=80/250), 100 mm DELTA®-THENE als Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser (W1-E) gemäß DIN 18533 (sd-Wert: ca. 430,5 m), ca. 1,5 mm DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH zur Untergrundvorbereitung Stahlbeton C25/30 (2 % Stahl, 2400 kg/m³, μ=80/130), 200 mm Innenraum
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOM_doerken-external-basement-wall-1
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeExternal basement wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)310.5
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • CSIUniFormatIICodeA2020
  • CSIUniFormatIITitleBasement Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit