Kelleraußenwand in KS-Steinbauweise mit DELTA®-THENE (U-Wert: 0.318 W/m²•K)
DÖRKEN

Kelleraußenwand in KS-Steinbauweise mit DELTA®-THENE (U-Wert: 0.318 W/m²•K)

Wärmegedämmte Kelleraußenwand in KS-Steinbauweise (U-Wert: 0,318 W/m²•K) mit kaltselbstklebender Abdichtungsbahn DELTA®-THENE für die Wassereinwirkungsklasse Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (W1-E) gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Die Schutz- und Dränbahn DELTA®-TERRAXX erfüllt die Anforderungen der DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen), ist frei von Recyclingmaterial und weist eine geprüfte Langzeitbeständigkeit von 100 Jahren auf. Die Angaben unter den Spezifikationen entsprechen den tatsächlichen Produkteigenschaften. Bei der Erstellung der BIM-Objekte mussten geringfügige Anpassungen der technischen Eigenschaften an die jeweilige Software vorgenommen werden. Bei automatischen Berechnungen können deswegen minimale Abweichungen auftreten, die eine Kontrolle der Ergebnisse erfordern!
Spezifikation
  • Kelleraußenwand in KS-Steinbauweise mit DELTA®-THENE (U-Wert: 0,318 W/m²•K) Erdreich DELTA®-TERRAXX als Schutz- und Dränbahn, ca. 9 mm Perimeterdämmung XPS 035 (μ=80/250), 100 mm DELTA®-THENE als Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser (W1-E) gemäß DIN 18533 (sd-Wert: ca. 430,5 m), ca. 1,5 mm DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH zur Untergrundvorbereitung Kalksandstein KS-R(P) 6 DF 20 2,0 C25/30 (2000 kg/m³, μ=15/25), 150 mm Kalkzementputz (μ=15/35), 15 mm Innenraum
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOM_doerken-external-basement-wall-2
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeExternal basement wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)275.5
Verwandt
  • HauptmaterialMauerwerk
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry walling units
  • CSIUniFormatIICodeA2020
  • CSIUniFormatIITitleBasement Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Ozeanien Asien Südamerika Afrika