Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steildach mit Unterdeckbahn DELTA®-MAXX PLUS (U-Wert = 0.180 W/m²•K)
DÖRKEN

Steildach mit Unterdeckbahn DELTA®-MAXX PLUS (U-Wert = 0.180 W/m²•K)

Steildachkonstruktion mit gutem Wärmeschutz (U-Wert: 0,180 W/m²•K). Die Zusatzmaßnahme entspricht einer naht- und perforationsgesicherten Unterdeckung (Klasse 3) gemäß Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und ermöglicht eine Unterschreitung der Regeldachneigung des Eindeckmaterials von bis zu 8°. Die Zusatzmaßnahme entspricht ebenfalls einer geschlossenen Deckunterlage gemäß Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks. Feuchteschutz nach DIN 4108-3: Nachweisfrei Holzschutz nach DIN 68800-2: Nachweisfrei Die Angaben unter den Spezifikationen entsprechen den tatsächlichen Produkteigenschaften. Bei der Erstellung der BIM-Objekte mussten geringfügige Anpassungen der technischen Eigenschaften an die jeweilige Software vorgenommen werden. Bei automatischen Berechnungen können deswegen minimale Abweichungen auftreten, die eine Kontrolle der Ergebnisse erfordern!
Spezifikation
  • Steildach mit Unterdeckbahn DELTA®-MAXX PLUS (U-Wert = 0,180 W/m²•K) Außenluft Flachdachziegel (Regeldachneigung: 22°), ca. 50 mm Trag- und Konterlatte (jeweils 50/30 mm, Lattweite der Traglatten: ca. 33 cm), ca. 60 mm DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 als Perforationssicherung zwischen Konterlatte und DELTA®-MAXX PLUS, ca. 3 mm DELTA®-MAXX PLUS als diffusionsoffene, winddichte Unterdeckbahn mit integriertem Selbstkleberand (sd-Wert: ca. 0,15 m), ca. 0,4 mm Mineralwolldämmung 032 (μ=1)/ Sparren, 8/22 cm (e = 68 cm), 220 mm DELTA®-REFLEX als diffusionshemmende Luft- und Dampfsperre (sd-Wert: ca. 150 m), ca. 0,25 mm Unterkonstruktion, Holzlatte (24/48 mm) / Luft, 24 mm Gipskarton-Platte (μ=4/10), 12,5 mm Innenraum
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOM_doerken-pitched-roof-1
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppePitched roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)370.45
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlaswolle
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • CSIUniFormatIICodeB1020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit