Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

DELTA®-MAXX POLAR AL - Aufdachdämmelement. 80 mm

Unique ref.: mat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
Marke: DÖRKEN
Produkt Familie: Piched roof
Produkt Gruppe: Insulating material
Breite (mm): 2400
Höhe (mm): 1240
Tiefe (mm): 80
Publishing Datum: 2018-02-07
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (3)
Hochleistungsdämmplatte mit Aluminium-Deckschicht und oberseitiger rutschhemmender Kaschierschicht für Neubau, Ausbau oder Sanierung zur Aufdachdämmung oberhalb der Sparrenebene.
DELTA®-MAXX POLAR AL Sanierungsplatte ...
+ ist eine Hochleistungsdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum.
+ bietet effiziente und energetisch zukunftssichere Lösungen für geneigte Dachkonstruktionen.
+ bietet schon mit geringen Dämmstoffdicken hervorragende Wärmedämmwerte.
+ dient zu Dachsanierung von außen bei Erhalt des Innenausbaus und Nutzung der Zwischensparrenbereiche für eine erste Dämmschicht (AL).
+ besitzt eine speziell entwickelte Oberseite mit diffusionsoffener Unterdeckbahn.
+ sorgt mit besonders robuster, rutschhemmender Oberfläche für eine zeit- und kostensparende Verlegung.
+ hat integrierte Selbstkleberänder zum dauerhaften Schutz der Dachkonstruktion.
+ nimmt die Lasten aus Gewicht der Deckung, Schneelast und Windlast sicher auf
+ erfüllt ab 100 mm für nahezu alle bauüblichen Ausführungsvarianten die Feuerwiderstandsklasse REI 30 nach DIN EN 13501-2 (AL; MV).

Material: Polyurethan, beidseitig mit Mineralvlies-Deckschicht, oberseitig mit diffusionsoffener Unterdeckbahn, mit selbstklebender Überlappung.
Kantenbearbeitung: Nut und Feder umlaufend
Anwendungsbereich: DAD Wärmedämmung am Steildach (DIN 4108-10)
Wärmeleitfähigkeit: ʎD = 0,022 W/m•K bzw. ʎ = 0,022 W/m•K
Brandverhalten: Klasse E, EN 13501-1
Abmessungen: 2400 x 1240 x 80 mm, Nut/Feder je 20 mm
Übrige Dicken: 100, 120, 140, 160, 180 mm


Material 1: Polyurethane
Material 2: Aluminium
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 7.15

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
IFC Klassifikation: Roof
UNSPSC Name: Insulation
UNSPSC Code: 3014
Uniclass 1.4 Code: L66183
Uniclass 1.4 Beschreibung: Insulating board
Uniclass 2.0 Code: PR-55-47-67
Uniclass 2.0 Beschreibung: Polyurethane (Pur) Foam Insulation
Uniclass 2015 Code: Pr_25_31_28_67
Uniclass 2015 Beschreibung: Polyurethane (PUR) foam insulation
NBS Reference Code: 55-47-67
NBS Reference Beschreibung: Polyurethane (Pur) Foam Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
OmniClass-Nummer: 23-13 25 19
OmniClass-Bezeichnung: Thermal Insulation 
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
System Family Properties

MaterialProperties

Name Wert
Density 30
M Fire Rating E (EN 13501-1)
Permeability 40 ; 200
Specific Heat 1480
λ-value 0.023

SystemFamilyProperties

Name Wert
Density 30
M Fire Rating E (EN 13501-1)
λ-value 0.023

BIMobject®