Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DELTA®-NOVAFLEXX - Feuchtevariable Luft- und Dampfsperre. ca. 0.1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Feuchtevariable Luft- und Dampfsperre. ca. 0.1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Feuchtevariable Luft- und Dampfsperre. ca. 0.1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Feuchtevariable Luft- und Dampfsperre. ca. 0.1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Feuchtevariable Luft- und Dampfsperre. ca. 0.1 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Feuchtevariable Luft- und Dampfsperre. ca. 0.1 mm

    Dampfbremse für Umdeckung und Neubau mit flexiblem Sd-Wert und verstärktem Vlies. Der Sd-Wert von DELTA®-NOVAFLEXX ändert sich je nach dem Feuchtegehalt der Luft. Im Extremfall kann sich der ursprüngliche Wert von 5 m ganzflächig oder auch punktuell auf 0,2 m reduzieren. Verändert sich der Feuchtigkeitsgrad, so verändert sich auch die Materialdichte. Mit zunehmender Luftfeuchte wird DELTA®-NOVAFLEXX durchlässiger und der Dampfdiffusionswiderstand sinkt.
    Spezifikation
    • Material: Polyamid mit aufkaschiertem Spezialvlies. Brandverhalten: Klasse E, EN 13501-1 Reißkraft: ca. 150/130 N/5 cm, EN 12311 Sd-Wert: ca. 5,0 m in trockener Umgebung und ca. 0,2 m in feuchter Umgebung Gewicht: ca. 90 g/m² Rollengewicht: ca. 9,0 kg Rollenabmessung: 50 m x 1,50 m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • ProduktfamiliePiched roof
    • ProduktgruppeAir and vapour barriers
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50000
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 25 27
    • OmniClassTitelVapor Barriers
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING