DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 - Nageldichtband. ca. 3 mm
DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 - Nageldichtband. ca. 3 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 - Nageldichtband. ca. 3 mm

    Die Nagelabdichtung von der Rolle.
    Spezifikation
    • Material: Einseitig klebendes Nagelabdichtungsband von der Rolle aus VPE-Schaum zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen. Verarbeitung: ab -5°C Funktionsbereich: -40°C bis +80°C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermat_delta-schaum-band_sb_60
    • ProduktfamiliePiched roof
    • Produktgruppeadhesive
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30000
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialSealant
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameFoam insulation
    • UNSPSCCode30141503
    • OmniClassNummer23-19 25 13 17
    • OmniClassTitelFoam Sealants