Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer

    BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer

    Google-Übersetzung,
    Hochgeschwindigkeits-Niedrigenergie hinter Spiegelhandfärber.
    Spezifikation
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Brushed satin finish Available with a HEPA filter Comes fitted with a 1m flex cable with bare ends for connection to fused spur This high quality and very popular behind mirror hand dryer is a great choice for any washroom. Integrated hand dryers that sit behind mirrors mean less visual clutter and maximum functionality. Complies with the following certifications; SKA, UL Operates at 325 Watts minimum -1000 Watts maximum HEPA filter available, reducing spread of dust particles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC2003BM
    • ProduktfamilieHand Dryers
    • ProduktgruppeBehind Mirror
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)263
    • Tiefe (mm)139
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit