Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Thekenmontierter Flüssigseifenspender.
    Spezifikation
    • Mounted through countertop or basin for the ultimate prestigious washroom Robust chrome plated brass body Polished chrome finish Hole Ø in counter: 25-35mm Convenient counter top filling Supplied complete with 1,000ml bottle Non rotating counter top soap dispenser Quality non-drip pump Please note – not suitable for use with a multifeed system Uses Standard Liquid Hand Soap and Anti Bacterial Soap WELL Standard compliant
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC628-4
    • ProduktfamilieSoap Dispensers
    • ProduktgruppeManual
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)69
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit