Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Ein wandmontierter Toilettenpapierspender mit einer Kapazität von 250 m Rollen.
    Spezifikation
    • Mini jumbo toilet roll dispenser Lockable High quality stainless steel Full stainless steel back for secure mounting Inner core diameter: 2.25" BC925 - Jumbo toilet roll holder BC925 Brushed Satin Finish BC925B Mirror Polish Finish BC925W White Metal Finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC925
    • ProduktfamilieToilet Roll Holder
    • ProduktgruppeDispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)273
    • Breite (mm)273
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit