Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
    Domal

    Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE

    Google-Übersetzung,
    Eleganz und Leistungsstärke werden mit exklusivem Design in den Dienst des Wohnwohlbefindens gestellt. Schieben mit essentiellen Linien, die wesentlich zur Erhöhung des natürlichen Lichts in den Räumen beitragen. Das verdeckt liegende Türsystem sorgt für eine Vergrößerung der Glasfläche im Vergleich zu herkömmlichen Schiebetüren. Die Tür passt dank der einziehbaren Lösung vollständig in den Rahmen. Zur Vergrößerung der Verglasungsfläche ist es möglich, den Rahmen innen und außen in die Wand zu integrieren. Die Schwelle kann bodenbündig eingelassen werden oder ist alternativ in abgesenkter Ausführung (Höhe 32,7 mm) erhältlich.
    Spezifikation
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 106mm (mullion) 100mm (transom) - Sightline lateral section: 77mm - Sightline central section: 37.8mm - Sightline inferior section: 88.7mm - Sightline superior section: 67.8mm - Sightline transom: 65mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 6A (250 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): B2 (800 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 44.1 SI-14-10 SGG Climalit Silence - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,36 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomal_aluminium_slider_window_scorrevole_minimale
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminum Windows
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows