Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easy Connect

Easy Connect

Google-Übersetzung,

Kaskadenregelung

Wenn mehrere Geräte kombiniert werden müssen, um die erforderliche Leistung für die Anlage zu erreichen, ist EASY CONNECT die perfekte Lösung zur Verwaltung der Betriebssequenz sowohl für das Heizen als auch für das Kühlen.

Mod Bus-Verbindung mit Außeneinheit

Es ermöglicht den Anschluss mit zwei E-BUS-Kommunikationskabeln, was die Installation erheblich vereinfacht.

Anschluss für Installationselemente

EASY CONNECT verfügt über Spannungsausgänge und Fühlereingänge zur Verwaltung der in einer Sanitärwasser-, Heizungs- und Kühlungsanlage erforderlichen Komponenten.

Anschluss Feuchtigkeitsfühler

Ideal für die Installation von Kühlböden in Bereichen mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit.

Anschluss für Photovoltaikanlagen

Durch Hinzufügen eines EASY CONNECT zum DUAL CLIMA HT wird der Überschuss der Photovoltaikanlagen optimiert und die Energiespeicherkapazität in der Anlage erhöht.

Steuerung von Heiz- und/oder Kühlzonen

EASY CONNECT verfügt über integrierte Ausgänge und Eingänge, um 2 Installationszonen bei unterschiedlichen Temperaturen oder zu unterschiedlichen Zeiten zu steuern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereasy-connect
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationController
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit