Unique ref.: | SD_EL301 |
---|---|
Marke: | dormakaba Group |
Produkt Familie: | Doors |
Produkt Gruppe: | Sliding Doors |
Publishing Datum: | 2018-05-15 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/179940/38e41aefc6b3beaad1ab6f8b2e8... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/dorma/product/sd_el301
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | Australia |
Hergestellt in: | Australia |
BIMobject Kategorie: | Türen - Schiebetüren |
---|---|
IFC Klassifikation: | Door |
UNSPSC Name: | Automatic doors |
UNSPSC Code: | 30171510 |
Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-30-20-77 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sliding Doorset Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_30_20_77 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Sliding doorset systems |
NBS Reference Code: | 25-30-20-77 |
NBS Reference Beschreibung: | Sliding Doorset Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 16 73 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Composite Doors |
OmniClass-Nummer: | 23-17 11 19 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Sliding Composite Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Click these links for more information from AEC Daily
Name | Wert |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
Name | Wert |
---|---|
Cladding Material | Aluminium |
Material | frameless glass ; solid core timber ; custom type doors |
Thickness | 152 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | frameless glass ; solid core timber ; custom type doors |
BIMobject®