Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AL 401 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 401 Automatic Sliding Door Operator

Google-Übersetzung,

Der AL 401 ist der ultimative Hochleistungs-Deluxe-Automatiktürantrieb, der für die Extreme der automatischen Türsteuerung entwickelt wurde. Sein einzigartiges gummigelagertes Edelstahl-Tracking-System und die robuste Motorhaube bieten ein Höchstmaß an Produktlebensdauer, Tragfähigkeit (max. 400 kg) und Installationsalternativen. Der automatische Operator AL 401 ist vollständig konform mit dem NCC (BCA) und wurde nach dem australischen Standard AS5007, 1-Million-Zyklen-Dauertest, Klausel 4.4.1.1, getestet. und Hauptstromausfalltest Klausel 4.4.2 durch eine von der NATA akkreditierte Einrichtung.

  • Gesamtgewicht der Tür bis 400 kg
  • Hergestellt in Australien
  • 1 Million Zyklen AS5007 – auf Dauer getestet
  • Schienensystem aus Edelstahl
  • Smart-Lock-Technologie
Spezifikation
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 401 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a stainless steel track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 400 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAL401_BiParting_Wall-Hosted
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeSliding Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Ozeanien Afrika