Ganzglas Karusselltür
Die Crane 4000-Serie bietet die Eleganz und das klare Design von Glas und Metall, um Ihrem Gebäudeeingang einen großartigen ersten Eindruck zu verleihen. Immer mehr Ladenfronten und Gebäudehüllen verwenden strukturelle Glasfassaden. Bei solchen Anwendungen sollte sich das Eingangssystem nicht nur an das reiche Design und die schlanken Linien des Ganzglasdesigns anpassen, sondern es verstärken.
Größe und Funktion sind anpassbar
Nur manueller Betrieb
Manuelle Geschwindigkeitsregelung
Alle Glaseingänge ermöglichen ein Maximum an natürlichem Licht und die Möglichkeit, Innen- und Außenbereich harmonisch miteinander zu verbinden. Die originale Karusselltür aus Glas, die Crane 4000, bietet ein anmutiges Design und schlanke Linien für einen auffälligen Eingang für hochwertige Ladenfronten und Gebäudeeingänge. Die Tür der Serie 4000 ist vollständig anpassbar, einschließlich Schubstangen und Befestigungsoptionen an der Ladenfront sowie der Verbindung zwischen der Gehäusewand und dem freiliegenden Deckenglas.
Die Serie 4000 ist eine Karusselltür mit manueller Bedienung, kann aber auch mit Motion Assist 360 ausgestattet werden.
Der Dateiname des Objekts gibt den Konfigurationstyp der Wandbefestigung an: ABCDEFGHIJKLPQR und Benutzerdefiniert (siehe Diagramm) und die Revit-Wandtypen: Massivwand [kein Tag] oder Vorhangfassade, CW .
Dateien im CAD DWG-Format, die online auf der Crane 4000-Produktseite verfügbar sind.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |