Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO
Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO
Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO
Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO
Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO
Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO
    dormakaba

    Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO

    • Automatischer Schiebetürantrieb mit berührungslosem Antrieb
    • Der automatische Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO wird allein von der magnetischen und damit berührungslosen Schubwelle eines Linearmotors bewegt. Diese Technik macht es möglich, dass der Antrieb nahezu geräuschlos arbeitet. Sein modernes Design und die geringe Antriebsgröße überzeugen für individuelle Lösungen in anspruchsvollen Raumkonzepten.
    • Verfügbar in 3 Standardlängen für Öffnungsweiten von 665mm bis 1125mm
    • Abmessungen 62 / 75mm Höhe, 60 mm Breite
    • Max. Flügelgewicht 80 Kg
    • Geprüft nach DIN EN 1527
    • Einstellbare Geschwindigkeiten und Offenhaltezeiten
    • Ideal für Einsatz in Privaten Wohnbereichen, Arzt- und Anwaltspraxen, Bürogebäuden
    • TÜV Baumustergeprüft gemäß DIN 18650, ANSI und BSI
    • Vorteile: Elegante Optik, Lange Lebensdauer durch innovative Technologien, Problemlose Montage und Inbetriebnahme dank Plug&Play, Gewähr für den aktuellen Stand der Technik und allen Vorschriften entsprechende Ausführungen
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCS80-MAGNEO
    • ProduktfamilieOpening & Closing
    • ProduktgruppeSliding Door Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)4690
    • Tiefe (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoor openers
    • UNSPSCCode30171512
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa