Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Sliding Door EL301 Breakout
dormakaba

Automatic Sliding Door EL301 Breakout

Google-Übersetzung,
EL301 mit Breakout-Funktion. Schiebetürantrieb mit Notausbruchfunktion (maximal erforderliche Ausstiegsbreite)
Spezifikation
  • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEL301_Breakout_Aluminium-Framed_Wall-Hosted
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeSliding Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Ozeanien Afrika