Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatische Schiebetür ST FLEX Secure
Automatische Schiebetür ST FLEX Secure
Automatische Schiebetür ST FLEX Secure
Automatische Schiebetür ST FLEX Secure
Automatische Schiebetür ST FLEX Secure
Automatische Schiebetür ST FLEX Secure
    dormakaba

    Automatische Schiebetür ST FLEX Secure

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    • Automatische Schiebetür mit Einbruchschutz WK2 / RC2
    • Einbruch- und Vandalismus-Schutz bei dezenter Optik sind die Kernmerkmale der Schiebetür FLEX SECURE. Die Schutzklasse WK2 / RC2 sind durch einen Prüfnachweis nach EN 1627 ff. belegt. In Kombination mit den Türtypen ST FLEX oder ST FLEX Green sind transparente, barrierefreie Eingangslösungen einfach realisierbar.
    • Optisch ansprechende, schlanke Profilansichten, Massive 4-Punkt-Verriegelung an der Hauptschließkante, Durchgängige Aushebelsicherung für Türflügel, Unterflurführung für stabile Bodenverbindung, Geprüfte Ausführungen mit oder ohne Seitenteil
    • Widerstandsklasse Zertifizierter Einbruchschutz, Klasse WK2 / RC2
    • Verriegelung Hauptschließkante 4-Punkt-Verriegelung
    • Max. Anlagenbreite 6250 mm
    • Max. Lichte Weite 3000 mm
    • Lichte Höhe von 2100 mm bis 3100 mm
    • Lebensdauer Min 1 Mio. Lastwechsel
    • Flucht- und Rettungswege nach DIN 18650, AutSchR
    • Optional Schutzflügel, Voll integrierte Bodenschlösser, Voll integrierte Hakenriegelschlösser, Sprossen, Unterflurführung, Verschiedene elektromechanische Verriegelungen
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Spezifikation
    • Sliding Door ST FLEX Secure - Tested burglar resistance RC2

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerST-FLEX-Secure
      • ProduktfamilieEntrance
      • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)3000
      • Breite (mm)3000
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
      • IFCClassificationTür
      • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
      • UNSPSCCode26
      • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien