Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door System ST Flex - Entrance Systems

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    • Automatische Schiebetür mit schmalen Profilen
    • Das Profilsystem FLEX schafft transparente Optik durch geringe Ansichtsbreiten. Komfort und Barrierefreiheit bewirken eine einladende Atmosphäre. Zusammen mit Türen aus der FLEX-Familie (FLEX Green und FLEX SECURE) ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild.
    • Ideal für Außentüren mit Isolierverglasung, Windfanglösungen, Innentüren als Raumabschlüsse, Öffentliche Gebäude, Verkaufsräume
    • Max. Anlagenbreite 6250 mm
    • Max. Lichte Weite 3000 mm
    • Max. Lichte Höhe 3000 mm
    • Antrieb DORMA ES 200, ES 200-D
    • Geeignet für ISO-Glas 22 mm und Einscheibenglas 8 mm/10 mm
    • Lebensdauer Min. 1000000 Zyklen
    • Fluchtweg ES 200-2D
    • Zertifizierung Fertigung nach DIN ISO 9001, Umwelt Produktdeklaration nach ISO 14025, DIN 18650 und EN 16005, AutSchR
    • Optional Bodenschlösser, Sprossen, Unterflurführung, Schutzflügel, Verschiedene elektromechanische Verriegelungen
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShowcase_ST-FLEX
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien