Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Türschließer TS 98 XEA
Türschließer TS 98 XEA
Türschließer TS 98 XEA
Türschließer TS 98 XEA
Türschließer TS 98 XEA
Türschließer TS 98 XEA
Türschließer TS 98 XEA
Türschließer TS 98 XEA
Türschließer TS 98 XEA
Türschließer TS 98 XEA
    dormakaba

    Türschließer TS 98 XEA

    Ob individuelle Lebensräume oder moderne Arbeitswelten – der Gleitschienentürschließer TS 98 XEA erfüllt höchste Ansprüche an Qualität, Komfort und Design. Architekten, Planer, Objekteure sowie Bauherren profitieren bei nahezu allen Projektanforderungen von zahlreichen Vorteilen des bis ins Detail durchdachten Systems..

    • Ein Schließkörper für alle 4 Montagearten, DIN-L / DIN-R
    • Drei verschiedene Schließbereiche 180°-15°; 15°-0°; 7°-0°
    • Alle Einstellungen bequem von vorne vorzunehmen
    • Für Türflügelbreiten bis 1.400 mm
    • Serienmäßige Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung in allen Montagearten
    • XEA-Design
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTS98_XEA
    • ProduktfamilieDoor Closer
    • ProduktgruppeSlide Channel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)23
    • Breite (mm)518
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien