Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AL 501 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 501 Automatic Sliding Door Operator

Google-Übersetzung,

Der AL 501 ist der ultimative Hochleistungs-Deluxe-Türantrieb, der für die Extreme der automatischen Türsteuerung entwickelt wurde. Sein solides J-Track-System aus Aluminium gewährleistet die Langlebigkeit des Produkts, die Tragfähigkeit (max. 500 kg) und Installationsalternativen.

  • Gesamtgewicht der Tür bis 500 kg
  • Hergestellt in Australien
  • Hochbelastbar und robust
  • Hochsicherheitsverriegelung
  • Strapazierfähige solide J-Schiene
Spezifikation
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 501 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a solid aluminium track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 500 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 100 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAL501_BiParting_Wall-Hosted
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeSliding Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit