Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E02
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E02
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E02
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E02
    dormakaba

    Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E02

    Zwei Produktlinien

    Die Anlagen der Argus Produktfamilie bestehen aus einem sensorisch überwachten Durchgang mit automatischen Türelementen in verschiedenen Ausführungen. Sie ermöglichen eine komfortable, berührungslose Passage, selbst mit Taschen oder Gepäck. Unmittelbar nach dem Durchgang schließen die Türen sofort automatisch, um eine unberechtigte Passage zu verhindern. Je nach Öffnungsart der Türflügel stehen die HSB oder die HSG Produktlinien zur Auswahl.

    Argus HSB Sensorschleusen

    Die bewährten HSB Sensorschleusen sind mit Schwenktüren ausgestattet und ermöglichen durch vielfältige Materialoptionen und Oberflächenstrukturen eine individuelle Gestaltung. Für die Anpassung an den Stil des Eingangsbereiches besteht die Wahl zwischen einem Edelstahlgehäuse oder transparenten Glasseitenwänden. Die Anlagen stehen in zwei unterschiedlichen Längen mit unterschiedlicher Sensorik zur Verfügung, die verschiedene Sicherheitsstufen bietet.

    Als barrierefreie Lösung bieten sich zusätzliche Ausführungen mit erhöhter Durchgangsbreite an.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArgus_HSB-E02
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1020
    • Breite (mm)1050
    • Tiefe (mm)1760
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit