Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E07
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E07
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E07
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E07
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E07
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E07
    dormakaba

    Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E07

    • Durchgangsbreite = 650 mm, Gesamtbreite = 1.070 mm, Schleusenhöhe 945 mm,
    • Schleusenlänge = 1.660 mm
    • Leitelemente aus Edelstahlrohren AISI 304 Ø 60 mm mit Glasfüllung ESG 10 mm
    • und Handlauf AISI 304.
    • Integrierte Sensorik im jeweiligen Handlauf (L = 1660 mm / B = 130 mm / H = 45
    • mm).
    • Zwei Türflügel aus transparenten Polycarbonatflügeln, Oberkante 900 mm.
    • Antriebsgehäuse aus Edelstahl AISI 304.
    • Edelstahl seidenmatt geschliffen.
    • Funktion Typ 2 Bewegung motorisch; zwei Servopositionsantriebe / 2 Richtungen
    • elektronisch gesteuert, Antriebe im Schwenkrohr eingebaut.
    • Durchtrittsbereich durch Basissensorik in kompakter Baulänge überwacht
    • (Grundüberwachung der Einzelpassage in beide Richtungen, Sicherheitsstufe 1)
    • Schutzeinrichtung: Überwachung des Schwenkbereichs der Türflügel durch die
    • gleiche Sensorik.
    • 2 Betriebsarten sind möglich:
    • Offener Grundzustand "Tag-Betrieb": Die Türflügel werden automatisch
    • geschlossen, sobald keine Durchtrittsberechtigung vorgewiesen wird.
    • Geschlossener Grundzustand "Nacht-Betrieb": Die Türflügel werden bei einer
    • vorliegenden Berechtigung jeweils automatisch in Durchgangsrichtung geöffnet
    • und danach wieder geschlossen.
    • Bei Netzausfall: Türflügel frei beweglich!
    • Steuerungen und Netzteil in der Anlage integriert.
    • Stromversorgung 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
    • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt.
    • Für Außenaufstellung nicht geeignet!
    • Fluchtweggeeignet in Kombination mit Nottaster und Flucht- und
    • Rettungswegbaugruppe (siehe Allg.Zubehör).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArgus_HSB-E07
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)945
    • Breite (mm)1070
    • Tiefe (mm)1660
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit