Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
    dormakaba

    Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro

    Google-Übersetzung,
    • Manuelles Schiebetürsystem
    • Robuste Klemmträger ausgelegt für Glas- oder Holzplatten bis 120 kg. Die sichtbare Systemoberfläche und -optik wird auf Basis von aufsteckbaren Abdeckprofilen erreicht.
    • max. Schiebeflügelgewicht 80 kg (Version Syncro) / 120 kg (Glas- oder Holzflügel mit zwei Trägern) / 150 kg (Glasflügel mit drei Trägern)
    • Glasstärken Schiebeflügel 8 mm, 10 mm und 12 mm
    • Schiebeflügel in Holzstärke von 26 mm bis 35 mm
    • Abmessungen Höhe 143 mm, Breite 52/73 mm
    • Klemmbeschläge – keine Glasbearbeitung erforderlich
    • Endanschlag und Halter
    • Syncro-Funktion: Beim Öffnen eines Panels wird automatisch das andere geöffnet
    • Vorteile: Bei Klemmbeschlägen entfällt das Bohren und Schneiden des Glases, Schnelle und einfache Montage, spart Zeit und Geld, besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Komfort mit Stil verbunden werden muss
    dormakaba – www.dormakaba.com
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRS-120
    • ProduktfamilieInterior Glass
    • ProduktgruppeSliding Door Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2900
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit