Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E12
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E12
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E12
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E12
    dormakaba

    Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E12

    • Durchgangsbreite = 650 mm, Gesamtbreite = 1.050 mm, Schleusenhöhe 1.600
    • mm, Schleusenlänge = 2.050 mm
    • Zwei Türflügel aus transparentem Polycarbonat, Oberkante 1.600 mm.
    • Gehäuse aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
    • Sockelbereich geschlossen AISI 304.
    • Edelstahl seidenmatt geschliffen.
    • Funktion Typ 2 Bewegung motorisch; zwei Servopositionsantriebe / 2 Richtungen
    • elektronisch gesteuert, Antriebe im Schwenkrohr eingebaut.
    • Durchtrittsbereich durch erweiterte Sensorik in optimierter Baulänge und
    • Anordnung überwacht (erhöhter Überwachungsgrad der Einzelpassage in beide
    • Richtungen, Sicherheitsstufe 2). Integrierter Unterkriechschutz, Erkennung von
    • Trolleys, Kinderdetektion. Schutzeinrichtung: Überwachung des Schwenkbereichs
    • der Türflügel durch die gleiche Sensorik.
    • 2 Betriebsarten sind möglich:
    • Geschlossener Grundzustand "Nacht-Betrieb": Die Türflügel werden bei einer
    • vorliegenden Berechtigung jeweils automatisch in Durchgangsrichtung geöffnet
    • und danach wieder geschlossen.
    • Offener Grundzustand "Tag-Betrieb": Die Türflügel werden automatisch
    • geschlossen, sobald keine Durchtrittsberechtigung vorgewiesen wird.
    • Bei Netzausfall: Türflügel frei beweglich!
    • Steuerungen und Netzteil in der Anlage integriert.
    • Stromversorgung 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
    • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt.
    • Für Außenaufstellung nicht geeignet!
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArgus_HSB-E12
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1600
    • Breite (mm)1050
    • Tiefe (mm)2050
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit