Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das ATRIUM PLUS bietet einen architektonisch ansprechenden großen Auftritt für jedes Gebäude. Es verfügt über ein Ganzglasdesign mit freier Sicht vom Boden bis zur Decke und ist für große Durchmesser von bis zu 4000 mm geeignet. - Geeignet für Größen bis zu 4000 mm Durchmesser und 3000 mm Höhe - Glasdeckenranddesign mit verdeckten Sensoren - Bodentiefe Trommelwand aus Glas ohne sichtbare Schienen 3 oder 4 Türblätter ohne Mittelsäule für klare Sicht
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAtrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeRevolving Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit