Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Google-Übersetzung,

Der TS 73 V wurde speziell für Innentüren, einschließlich Brandschutztüren, entwickelt und ist eine universelle Lösung für Türen unterschiedlichster Art und Ausführung. Durch das flache und kompakte Format des TS 73 V gibt es praktisch keine Probleme bei der Installation. Die bewährte Qualität garantiert Zuverlässigkeit.


Funktionen und Vorteile:

  • Einstellbare Schließkraft und Geschwindigkeit
  • Türbreiten bis 1100 mm
  • Für ein- und zweiflügelige Türen
  • Vier Montagepositionen mit nur einem Modell
  • Korrosionsschutzausführung für Feucht- und Nassbereiche
  • Geprüft nach EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdoor-closer-ts-73v
  • ProduktfamilieOpening & Closing
  • ProduktgruppeDoor Closer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)225
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003172
  • ETIM-NameDoor closer
  • OmniClassNummer23-17 19 11 19 11
  • OmniClassTitelDoor Closers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit