Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Closer TS 83
Door Closer TS 83
    dormakaba

    Door Closer TS 83

    Google-Übersetzung,

    Der Türschließer TS 83 mit Standardgestänge ist für nahezu alle Türgrößen und Einsatzbereiche einsetzbar. Variable Modelle für unterschiedliche Einsatzbereiche sind auch mit Schließverzögerung und speziellem Korrosionsschutz lieferbar.

    Aufputz-Türschließer mit Zahnstangen-System, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und einstellbarer Schließkraft.

    Funktionen und Vorteile:

    • Hydraulischer Zahnstangen-Türschließer.
    • Für beide Seiten geeignetes Design. Kann an Tür oder Rahmen/Sturz montiert werden.
    • Der selbsteinstellende Öffnungsbegrenzer bietet optimalen Wand- und Türschutz.
    • Leichtgängiges Öffnen.
    • Schließgeschwindigkeit einstellbar in den Bereichen 180°–15° und 15°–0°.
    • Einstellbarer Verriegelungsmechanismus (durch Arm).
    • Erhältlich mit: Softline-Abdeckprofil, Square-Abdeckprofil, Standard-Abdeckprofil.

    Geeignet für Innen- und Außenanwendungen und die meisten Türarten, einschließlich Feuer- und Rauchschutztüren.

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Spezifikation
    • TS 83

      dormakaba TS 83

      Design: TS 83
      Design: Rod door closer
      Functions: optionally selectable
      Manufacturer: dormakaba

      PRODUCT DESCRIPTION / FUNCTIONS LOCKING BODY
      Dimensions Locking body WxHxD (mm): 245x60x46
      Closing force: EN 3-6
      With self-regulating opening damping
      infinitely adjustable closing speed
      Final strike 7° - 0°

      Closing body designs:
      (a) Clamping force EN 3-6 '..........'
      (b) Clamping force EN 3-6
      with additional adjustable
      closing delay '..........'

      Boom versions:
      (a) Normal boom '..........'(
      b) Flat-moulded boom '..........'(
      C) Snap-in locking rod with shut-off,
      not suitable for fire and
      fireSmoke protection doors '..........'

      APPROVAL AND CERTIFICATES
      Manufacturing according to DIN ISO 9001
      Environment Product Declaration ISO 14025 and EN 15804
      EPD Declaration number: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE
      Door closer tested according to EN 1154
      CE marking for construction products

      EN 1154 CLASSIFICATION
      Closing from 180° Door opening class 4
      Continuous function 500000 cycles Class 8
      Door closer size EN 3-6
      Applicability to fire and smoke protection doors Class 1
      Safety Class 1
      High corrosion resistance Class 3

      AREAS OF APPLICATION
      - single-leaf doors
      - interior and exterior doors
      - smoke and fire protection doors
      - escape and rescue route doors
      - barrier-free doors

      DOOR TYPE
      1-flg.
      Door leaf width (mm): up to 1,400 per door leaf

      MOUNTING POSITION
      Mounting type: Normal installation Hinge side
      Head mounting Hinge opposite side
      DIN-Left and DIN-Right can be

      used COLOUR
      silver-coloured similar to RAL 9006 (P 600) '..........'
      white similar to RAL 9016 (P 100) '..........'
      Special colour '..........'

      OPTIONS(
      a) Mounting plate with drilling pattern according to
      DIN EN 1154 Supplement 1 '..........'
      (b) Hinge plate for attaching the
      poles to particularly narrow door frames '.........

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-closer-ts-83
    • ProduktfamilieOpening & Closing
    • ProduktgruppeDoor Closer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)245
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003172
    • ETIM-NameDoor closer
    • OmniClassNummer23-17 19 11 19 11
    • OmniClassTitelDoor Closers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit