Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dormakaba PHB 3000 Pushbar Fittings
dormakaba

dormakaba PHB 3000 Pushbar Fittings

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Mit diesem System ist dormakaba in der Lage, ein umfassendes Sortiment hochwertiger Panikbeschläge mit horizontaler und vertikaler Verriegelung für Türen in Notausgängen und Rettungswegen anzubieten – Anwendungen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Ästhetik unverzichtbare Anforderungen sind.

Erfolgreich von Dritten gemäß BS EN1125 getestet

CERTFIRE-zugelassenes CF319

  • Nichthändig
  • Für horizontale und vertikale Panikverschlüsse
  • Elektrische Türöffner für besondere Anwendungen
  • Einfache Befestigung
  • Einfache Anpassung an unterschiedliche Türbreiten und -höhen
  • Universeller Einsatz von PHT-Außenbeschlägen

Mit der Querstange der Serie PHA 2000 und der Stoßstange der Serie PHB 3000 in Kombination mit den universell einsetzbaren Außenbeschlägen PHT bietet dormakaba ein Sortiment, das nicht nur für Profiltüren, sondern auch für Holz- und ähnliche Vollflächentüren geeignet ist. Der breite Sicherheitsfallenriegel greift in einen normalerweise am Rahmen montierten Halter ein. Dadurch ist eine äußerst einfache Montage des Riegels und ein sicherer Verschluss der Tür gewährleistet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdormakaba-phb-3000-pushbar-fittings
  • ProduktfamilieSecurity & Safety
  • ProduktgruppePanic Hardware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationTür

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit