Die Schiebetür ST FLEX Green ist eine Energiespar-Schiebetür mit Umweltproduktdeklaration (EPD). Sie erfüllt die Richtwerte des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) mit sehr schlanken Profilen und verbesserter thermischer Trennung.
Das neue Antriebssystem für automatische Schiebetüren ES PROLINE überzeugt durch seinen modularen Aufbau, seiner Leistungsfähigkeit und seiner um 50% erhöhten Lebensdauer (1,5Mio Lastwechsel).
- Erfüllt das aktuelle Gebäudeenergiegesetz GEG
- UD-Werte von 1,4 bis max. 1,8 W/m²K
- Minimierte Ansichtsbreiten der Profile
- Zertifizierte Wärmedämmwerte nach EN ISO 10077
- Nachhaltige, energiesparende Lösung
- Mit Umweltproduktdeklaration (EPD)
Türeigenschaften
Die Schiebetür ST FLEX Green ist eine Energiespar-Schiebetür, speziell konzipiert für den äußeren Gebäudeabschluss. Sie vereint Transparenz, Barrierefreiheit und Wärmedämmung in einer Tür. Mit den Türen ST FLEX oder ST FLEX SECURE lassen sich Eingangslösungen zu einem harmonischen Anblick kombinieren.
Durch die verbesserte Thermische Trennung der Profile ergeben sich sehr gute Isolationswerte.
Auch ungünstige Baugrößen erfüllen immer noch die strengen Richtwerte des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
Die Wärmedurchgangskoeffizienten UD sind durch Prüfnachweise des ift Rosenheim belegt.
Die Nachhaltigkeit der Tür ist durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD) bescheinigt.
Durch die schlanken Profilansichten ist dieser Türtyp sehr gut mit den weiteren Türsystemen aus der FLEX-Familie kombinierbar.
Das Profilsystem ist für Flucht- und Rettungswege nach DIN 18650, EN 16005 und AutSchR zugelassen. Das neue Antriebssystem für automatische Schiebetüren ES PROLINE überzeugt durch seinen modularen Aufbau, seiner Leistungsfähigkeit und seiner um 50% erhöhten Lebensdauer (1,5Mio Lastwechsel).
Anwendungsbereiche
- Speziell für Außentüren
- Windfanglösungen
- Abschlüsse in öffentlichen Gebäuden aller Art
Maximale Türdimensionen
(Türflügelgewicht und technischen Randbedingungen beachten)
- maximale Anlagenbreite: 6250 mm
- maximale Lichte Weite: 3000 mm
- maximale Lichte Höhe: 3000 mm
Zusatzausstattung / Optionen
- Bodenschlösser
- Sprossen
- Unterflurführung
- Schutzflügel
- Verschiedene elektromechanische Verriegelungen