Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehsperre Kerberos TPB-S03
dormakaba

Drehsperre Kerberos TPB-S03

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
  • Gehäuse Aluminium lackiert in RAL 9006, Standfüße mit Flanschplatte aus
  • Edelstahl seidenmatt AISI 304.
  • Nicht abklappbare Sperrholme aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
  • Variante A: Durchgangsseite einwärts rechts.
  • Funktion Typ 2 Bewegung motorisch; Servopositionsantrieb / 2 Richtungen elektronisch
  • gesteuert.
  • Stromversorgung 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Steuerung in der Anlage integriert.
  • Vorbereitet für den Anschluss von Signalleuchten.
  • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt, Bodenebenheit nach DIN 18202 max.
  • ± 2 mm.
  • Für Außenaufstellung geeignet!
  • Schutzart Gehäuse IP33, netzspannungsführende Komponenten IP43.
  • Fluchtweggeeignet in Kombination mit Nottaster und Flucht- und
  • Rettungswegbaugruppe (siehe Allg.Zubehör).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkerberos_TPB-S03
  • ProduktfamilieEntrance
  • ProduktgruppeSpecial Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)488
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit