Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karusselltür KTV 3
Karusselltür KTV 3
Karusselltür KTV 3
Karusselltür KTV 3
Karusselltür KTV 3
Karusselltür KTV 3
    dormakaba

    Karusselltür KTV 3

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    • Karusselltüren mit frei wählbaren Innendurchmesser, 3-Flügelig
    • Die drei- und vierflügeligen Karusselltüren der Baureihe KTV sind als manuell zu bedienende Türanlagen in der Grundversion erhältlich. Für einen höheren Begehkomfort sind jedoch Positionier-, Servo-, und Vollautomatik lieferbar. Für die Vielfalt an Anwendungsbereichen stehen diese verschieden Optionen zur Verfügung.
    • Betriebsarten Manuelle Betätigung, Positionsautomatik, Servomatik oder Vollautomatik
    • Durchmesser frei wählbar von 2000 mm bis 3800 mm
    • Unter- und Oberflurantrieb
    • Decke Standard oder Glas
    • Feingeramte oder Standard Profile
    • Optional Nachtabschlüsse, Regendichte Oberdecken, Shock Stop, Warmluftschleier, Drehzahlbegrenzer, Notstrommodul, Reinstreifermatten, Elektrische Türflügelverriegelungen
    • Zertifikate DIN 18650
    • Vorteile sind Lange Lebensdauer durch innovative Technologien, Reduzierter Energiebedarf spart Energiekosten durch Klimatrennung, Große Gestaltungsfreiheit für eine maßgeschneiderte Komplettlösung, Hohe Flexibilität durch eine breite Palette von modularen Komponenten
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKTV-3
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeRevolving Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)3800
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit