Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Variflex & Variflex Glas - GRD-0 - schalldämmend
Variflex & Variflex Glas - GRD-0 - schalldämmend
Variflex & Variflex Glas - GRD-0 - schalldämmend
Variflex & Variflex Glas - GRD-0 - schalldämmend
Variflex & Variflex Glas - GRD-0 - schalldämmend
Variflex & Variflex Glas - GRD-0 - schalldämmend
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glas - GRD-0 - schalldämmend

    4.0 von 5 Sternen4.0(11 Bewertungen)
    • Mobile Trennwand mit blickdichten und Glas-Elementen
    • Schalldämmung bis zu Rw 59 dB (gem. EN 10140 Laborwert) 
    • Parklayout GRD 0 - Mittel-1-Punktaufhängung, Parkierung 90° zur Hauptachse
    • Elementstärke: 100 mm
    • Elementbreite: 600 mm bis 1.250 mm
    • Lichte Höhe 2.000 mm to 4.100 mm (abhängig vom Elementgewicht)
    • Bedienung 1) Standard: manuell 2) Komfort: Semi-Automatik ComforTronic (elektronisch gesteuertes ein- und ausfahren der Dichtleisten)
    • Optional: einflügelige Durchgangstür
    • Diverse Abschlusselemente: Teleskopelement außen aufliegend (TE) oder flächenbündig (TEF), ausfahrbarer Wandanschluss (AWA)

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Spezifikation
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermovable-wall_variflex_GDR-0_sound_insulated
    • ProduktfamilieDividing
    • ProduktgruppeMovable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit