Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dormakaba Ganzglas Karusselltür KTV ATRIUM FLEX
dormakaba Ganzglas Karusselltür KTV ATRIUM FLEX
dormakaba Ganzglas Karusselltür KTV ATRIUM FLEX
dormakaba Ganzglas Karusselltür KTV ATRIUM FLEX
dormakaba Ganzglas Karusselltür KTV ATRIUM FLEX
dormakaba Ganzglas Karusselltür KTV ATRIUM FLEX
dormakaba Ganzglas Karusselltür KTV ATRIUM FLEX
    dormakaba

    dormakaba Ganzglas Karusselltür KTV ATRIUM FLEX

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)

    Die Ganzglas-Karusselltür KTV ATRIUM FLEX besticht durch ihr transparentes und elegantes Design. Der in der Decke installierte, moderne Direktantrieb KT FLEX Direct ermöglicht individuelle und bedarfsgerechte Antriebslösungen und stellt gemeinsam mit dem Lichtring ein unvergleichliches Designmerkmal dar.

    KTV ATRIUM FLEX Karusselltüren begeistern durch ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und flexible Ausstattungsoptionen.

    Spezifikation
    • Türeigenschaften

      Die drei- und vierflügelige KTV ATRIUM FLEX als Ganzglaskonstruktion ist mit einem Innendurchmesser von 2.000 mm bis 3.000 mm erhältlich. Durchgangshöhen bis zu 4.000 mm sind selbst bei größtmöglichem Anlagendurchmesser realisierbar. Die Tür passt sich dem aktuellen Objektdesgin von bevorzugt transparenten Fassaden aus Stahl und Glas mit immer schlanker werdenden Profilansichten und einer nahezu vollflächigen Verglasung an.

      Die KTV ATRIUM FLEX zeichnet sich aus durch maximale Transparenz in Kombination mit einem besonders schlanken und unaufdringlichen Profilsystem. Dadurch fügt sie sich ideal in moderne Fassaden ein, lässt sich aber auch hervorragend mit historischer Bausubstanz kombinieren.

      Ausstattungsmerkmale

      • KT FLEX Direkt Antriebssystem mit wählbarer Betriebsart:
      • manueller Betrieb (mit Drehzahlbegrenzung)
      • Positionierautomatik/Servomatik (Niedrigenergie)
      • Automatik
      • LED-Lichtring
      • Griffe oder Griffstangen
      • Verriegelung
      • Edelstahl-Bodenring
      • Reinstreifermatte

      Ideal für den Einsatz in:

      • Hotels
      • Bürogebäuden
      • Museen
      • Zertifizierungen

      Die KTV ATRIUM FLEX ist TÜV Baumustergeprüft gemäß EN 16005.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevolving-door-KTV-atrium-flex
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeRevolving Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien