Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems

    Google-Übersetzung,

    Die automatische Schiebetür ST PRO Green ist unsere Energiespartür der neuesten Generation. Dieses optisch ansprechende Türsystem verfügt optional über in die Antriebsabdeckung integrierte Sicherheitssensoren, um das ästhetische Design noch weiter zu unterstreichen.

    Durch thermisch getrennte schlanke Profile weist dieses Türsystem besonders niedrige Uᴅ-Werte bis 1,0 W/m²K auf.

    In Kombination mit dem neuen dormakaba ES PROLINE Schiebetürantrieb mit beeindruckender Leistung, geringem Energieverbrauch und der Möglichkeit, Türblätter mit einem Gesamtgewicht von bis zu 400 kg zu bewegen, sind ST PRO Green-Türen ein beeindruckendes Gesamtpaket.

    Spezifikation
    • Sliding Door ST PRO Green

      • Thermally isolated profile system
      • Ultra-low UD values of up to 1.0 (depending on the glazing used)
      • 1-leaf and 2-leaf sliding doors
      • For use in escape routes and emergency exits
      • Energy-efficient sliding door drive ES PROLINE
      • Double and TRIPLE glazing
      • Minimises any temperature-influenced door deformation by using torsion-resistant struts
      • Certified by independent testing institutes
      • New profile system by dormakaba for sliding doors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-pro-green
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialTempered glass
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit