Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolving Door Talos RDR-E01
dormakaba

Revolving Door Talos RDR-E01

  • Gesamthöhe = 2.300 mm; Durchgangshöhe = 2.100 mm; Korpusoberteil 200 mm
  • Korpusseitenteile mit Glasfüllung VSG 8 mm, alternativ metallverkleidet.
  • Thermische Trennung der Korpusteile in der Fassadenebene.
  • Obere staubdichte Abdeckung aus Aluminiumblech roh.
  • Zwei Wartungsklappen im unteren Deckenblech (bei Option BV äußere
  • Wartungsklappe durch bauseitigen Profilhalbzylinder abschließbar).
  • Türflügelkreuz vierflügelig 180°, umlaufende Leichtmetallprofile T40 mit Dichtbürsten.
  • Einscheibensicherheitsglas ESG.
  • Bügelgriffe schwarz.
  • Riegelschloss (am Türflügel oben montiert), vorgerichtet für bauseitigen PZ, zum
  • Feststellen des Türflügelkreuzes.
  • Pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton.
  • Manuell frei drehbar, leichtgängig.
  • Auf fertigen Fußboden FFB montiert, Bodenebenheit ± 2 mm (bei
  • Bodenunebenheiten empfehlen wir den Einbau eines Bodenelements).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTalos_RDR-E01
  • ProduktfamilieEntrance
  • ProduktgruppeSpecial Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2300
  • Breite (mm)3700
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
  • UNSPSCNameRevolving doors
  • UNSPSCCode30171509

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit