Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolving Door Talos RDR-S01
Revolving Door Talos RDR-S01
Revolving Door Talos RDR-S01
Revolving Door Talos RDR-S01
    dormakaba

    Revolving Door Talos RDR-S01

    • Gesamthöhe = 2.230 mm, Durchgangshöhe = 2.100 mm, Korpusoberteil = 130 mm
    • Korpusseitenteile mit Glasfüllung VSG 8 mm.
    • Thermische Trennung der Korpusteile in der Fassadenebene.
    • Glasdecke aus 2 VSG-Segmenten, umlaufend eingefasst nach TRLV (technische
    • Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen) maximaler
    • Außendurchmesser bei T25 3300 mm, bei T40 bis 3700 mm.
    • Türflügelkreuz vierflügelig, 180°, ohne Mittelprofil, umlaufende Leichtmetallprofile T25 mm (bis
    • Ø3300) mit Dichtbürsten (T40 ab Ø3400).
    • Einscheibensicherheitsglas ESG.
    • Bügelgriffe schwarz.
    • Riegelschloss zum Feststellen des Türflügelkreuzes für bauseitigen PZ (nach unten
    • schließend).
    • Pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton.
    • Funktion Manuell frei drehbar, leichtgängig.
    • Auf fertigen Fußboden FFB montiert, Bodenebenheit ± 2 mm (bei
    • Bodenunebenheiten empfehlen wir den Einbau eines Bodenelements).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTalos_RDR-S01
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2230
    • Breite (mm)3300
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit