Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dormakaba Türschließer TS 92 Contur
dormakaba

dormakaba Türschließer TS 92 Contur

Die universellen Gleitschienentürschließer für Standardtüren verfügen über die EASY OPEN Technologie für leichtes Türöffnen. Die Gleitschienentürschließer TS 92 und TS 91 ergänzen in optimaler und wirtschaftlicher Weise das TS 93 Programm. Das Contur Design sorgt für eine einheitliche Formgebung im Objekt.

Die universellen Türschließer für die Standardtür - geprüft nach EN 1154

Die Türschließer TS 92 und TS 91 ergänzen als speziell für Innentüren entwickelte Türschließer das Gleitschienen-Türschließersystem TS 93. Die Türschließer sind ebenfalls im Contur Design und bieten durch die EASY OPEN Technologie mit herzförmiger Nockenscheibe den gleichen hohen Begehkomfort. Die Türschließer überzeugen durch ihren marktgerechten Preis und ihre buchstäblich ausgezeichnete Qualität.

Barrierefreiheit

Der TS 92 und TS 91 eignen sich für barrierefreie Türen nach DIN 18040 für Türbreiten bis 1.100 mm (TS 92) bzw. 950 mm (TS 91). Darüber hinaus bewirkt die EASY OPEN Technologie beim Türöffnen einen hohen Begehkomfort (stark abfallendes Öffnungsmoment) und erfüllt somit sogar die Anforderungen der DIN SPEC 1104.

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTS92_Contur
  • ProduktfamilieDoor Closer
  • ProduktgruppeSlide Channel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit