Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Türschließer TS 99 FL
Türschließer TS 99 FL
    dormakaba

    Türschließer TS 99 FL

    Der Freilauftürschließer TS 99 ermöglicht ein nahezu widerstandsloses Begehen von Brandschutztüren. Durch die Freilauffunktion ist die Tür frei beweglich, als ob kein Türschließer montiert wäre. Im Alarmfall ist ein sicheres Schließen der Tür gewährleistet. Die Freilauffunktion wird bereits ab einem Türöffnungswinkel von > 0° realisiert und eignet sich somit auch besonders für Türen, deren Türöffnungswinkel auf bspw. 90 ° eingeschränkt ist. Der Türschließer TS 99 ist besonders für das barrierefreie Bauen nach DIN 18040 oder DIN SPEC 1104 geeignet.

    Spezifikation
    • Für frei bewegliche Feuer- und Rauchschutztüren und sicheres Schließen im Brandfall

      Der Türschließer TS 99 FL im Contur Design ist eine Feststellvorrichtung mit Freilauffunktion, die in Verbindung mit einem Rauchmeldesystem (dormakaba RMZ) als Feststellanlage eingesetzt wird.
      Als komplette Lösung, d. h. Feststellvorrichtung mit Freilauffunktion inklusiv Rauchmeldesystem findet der Türschließer TS 99 FLR oder Türschließer TS 99 FLR-K Verwendung. Bei beiden Türschließer Systemen ist die Tür durch die Freilauffunktion frei beweglich. Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Tür vom Türschließer sicher geschlossen.

      Barrierefreiheit

      Die Türschließervarianten der TS 99 Serie eignen sich für das Barrierefreie Bauen nach DIN 18040. Die Freilauffunktion ermöglicht ein nahezu widerstandsloses Öffnen und Schließen von Türen und ist gleichzeitig verwendbar im vorbeugenden Brandschutz.

      Contur Design

      Die TS 99 Serie fügt sich nahtlos in das Contur Design ein und sorgt somit für ein harmonisches Gesamtbild im Objekt.

      • Freilauffunktion ab 0° Türöffnungswinkel
      • Für Türflügelbreiten bis 1.250 mm
      • Einstellbare Schließkraft EN 2-5
      • Für 1- und 2-flügelige Türen
      • Contur Design
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTS99_FL
    • ProduktfamilieDoor Closer
    • ProduktgruppeSlide Channel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit