Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware

    Google-Übersetzung,

    TS Profil Türschließer

    Der Türschließer TS Profil eignet sich für alle Türen. Er verfügt über eine Öffnungsbremse ab 70° sowie eine stufenlos einstellbare oder deaktivierbare Funktion. Die Einstellschrauben an der Vorderseite sind aus Metall und verschleißfest. Die optionale Montageplatte ist mit einem universellen Lochmuster versehen. Der Türschließer ist in drei Farben erhältlich: Silber, Weiß und Schwarz.


    • Ein Modell für alle Standardtüren, sogar Außentüren
    • Türbreite bis zu 1.100 mm
    • Einstellbare Schließkraft EN 2/3/4
    • Einstellbare Öffnungsbremse
    • Türschließer gemäß EN 1154


    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTS_Profil
    • ProduktfamilieDoor Closer
    • ProduktgruppeScissor Arm
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit