Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm

    Google-Übersetzung,

    Dornbracht Brausekopf mit einer Strahlart 7-1/8"-8-1/4"

    Spezifikation
    • Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4"

      • 7-1/8"-8-1/4" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28504979FF0010
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Shower heads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit