Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41770979 SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau (2 Strahlarten)
41770979 SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau (2 Strahlarten)
41770979 SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau (2 Strahlarten)
41770979 SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau (2 Strahlarten)
41770979 SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau (2 Strahlarten)
41770979 SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau (2 Strahlarten)
41770979 SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau (2 Strahlarten)
    Dornbracht

    41770979 SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau (2 Strahlarten)

    Mit dem SERENITY SKY holen Sie wirksame Wasserlebnisse in Ihr Bad oder Spa. Wohltuende Treatments wie Kneipp oder Aquapressur werden damit zu einem selbstverständlichen Bestandteil Ihrer täglichen Wellbeing-Routine. 

    Erhältlich in zwei Versionen, bietet die Basisvariante des SERENITY SKY zwei effektive Strahlarten und ist optional mit Farblicht erhältlich, das Ihr ganzheitliches Duscherlebnis wirkungsvoll bereichern kann. 

    Weitere Oberflächen sind ebenfalls vorhanden.

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
      • Bausatz-Endmontage
      • Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten
      • PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
      • FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
      • Regenpaneel 600 x 420 mm
      • Min. Einbautiefe 150 mm
      • Gewicht 15 kg
      • Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
      • mit Antikalk-System
      • Empfohlenes Bedienelement: xTool
      • Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41770979
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit